登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
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
M12
21 40 606 0886 050
型号: 21 40 606 0886 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 40 606 0886 050
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Connecteur 1
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Connecteur 2
M12 OVERMOLD X-COD M Push Pull
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
M12 Codage X
Mâle Droit
Connecteur 2
M12 Codage X
Mâle Droit
Version
Longueur de câble
5 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x 2x AWG 26/7
Blindage
Blindé
Nombre de contacts
8
Codage
Codage X
Type de verrouillage
PushPull
Données techniques
Intensité nominale
0,5 A
Tension nominale
48 V AC
60 V DC
Caractéristiques de transmission
Cat. 6
A
Classe E
A
jusqu'à 500 MHz
Limite de température
-40 ... +80 °C enlevé
-40 ... +80 °C indifférent
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble
6,7 mm ± 0,3 mm
Rayon de courbure minimal
5 x diamètre de câble (courbure simple)
10 x diamètre de câble (courbures multiples)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
Jaune
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
Spécifications
UN/ECE-R 118
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
95 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140491120
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (瑞典语)
PDF (俄语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found