配套产品
配套产品
型号: 21 34 260 0840 100
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 10m
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 260 0840 100
M12 Y-cod 8-pol st/- m/- PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie 系统布线
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specificatie 预装一端
  • Connector 1
    M12 Y编码
    公头 直式
  • Type kabel 铜质电缆 (圆型)
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
  • Codering Y编码
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 绿色
规格和认证
  • 认证 CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst 捷克
  • Europees douanetariefnummer 85444995
  • GTIN 5713140282605
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较