Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 21 34 262 6840 100
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 10m
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 10m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 34 262 6840 100
M12 Y-cod 8-pol st/st m/m PUR 10m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    M12 Y-Kodierung
    Stift gerade
  • Steckverbinder 2
    M12 Y-Kodierung
    Stift gerade
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
  • Kodierung Y-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -25 ... +80 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel grün
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85444995
  • GTIN 5713140282643
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen