Matching Products
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
10
Part Number: 09 47 800 0002
M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 angl. 1m
M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 angl. 1m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 1 m
Notes
Compare
Part Number: 09 47 800 0002
M12 cord 4xAWG22/7 outd 1xM12 angl. 1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
10
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação D
    Macho Angular
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
  • Codificação Codificação D
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 93 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140239845
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare