配套产品
配套产品
Combinables
32
上売/底座
2
型号: 21 03 381 2411
M12 transf. 10/100BASE-T d STR with PoE
M12 transf. 10/100BASE-T d STR with PoE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
带集成变压器, 直式, 以太网 (PoE+) 供电
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌3 A
插针: 4
黄铜
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 381 2411
M12 transf. 10/100BASE-T d STR with PoE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
32
上売/底座
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Circular connectors M12
  • Identificare Magnetics
  • Element PCB adapter
  • Specificație
    with integrated transformer
    Straight
    Power over Ethernet (PoE+)
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (SMT)
  • Gen Female
  • Ecranare Shielded
  • Număr de contacte 4
  • Codificare D-coding
  • Detalii Order housings separately
  • Conţinut pachet 60 pieces in a tray
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 3 A
  • Tensiune nominală 57 V
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C (during reflow soldering max. +245)
  • Forţă de inserţie ‌ 10 N
  • Forţă de extragere ‌ 15 N
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Process Sensitivity Level (PSL) R7 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 液晶聚合物 (LCP)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) 黄铜
  • Suprafaţă (contacte) 镍表面镀金 界面端
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC
  • Substanţe REACH SVHC
  • Număr ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-2-101
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 60
  • Masă netă 8.167 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140228832
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较