配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
3
Hoods/Housings
27
型号: 09 15 109 3101
M23 09 Female -C
M23 09 Female -C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 109 3101
M23 09 Female -C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
3
Hoods/Housings
27
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Signal
  • 原件 插芯
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 9
  • 信号针数 8
  • 特殊插针数 1x 辅助插针
  • 特殊插针规格 辅助插针
  • 详细资料
    请单独订购压接针。
    8x 1 mm
    1x 2 mm
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 1.5 mm²
  • 额定电流(信号) 8 A
  • 额定电压(信号) 200 V
  • 额定脉沖电压(信号) 2.5 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(特别插针) 20 A
  • 额定电压(特别插针) 200 V
  • 额定脉沖电压(特别插针) 2.5 kV
  • 污染等级(特殊插针) 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 4 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140187078
  • eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较