登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
5
Hoods/Housings
28
没有可用数据
eShop
Kruhové konektory
Metrické kruhové konektory
...
Kabelové konektory a osazené kabely
M23
09 15 112 3011
型号: 09 15 112 3011
M23 12 Male-C CCW
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
白
额定电流: 8 A
插针: 12
导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 112 3011
M23 12 Male-C CCW
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
5
Hoods/Housings
28
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Vložky
Řada
Kruhové konektory M23
Identifikace
Signal
Prvek
Vložky
Specifikace
Značení v opačném směru
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Male
Počet kontaktů
12
Podrobnosti
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
12x 1 mm
Technické vlastnosti
Průřez vodiče
0,08 ... 1,5 mm²
Jmenovitý proud
8 A
Jmenovité napětí
200 V
Jmenovité rázové napětí
2,5 kV
Stupeň znečištění
3
Izolační odpor
>10
10
Ω
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Barva (vložka)
Bílá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Obchodní údaje
Velikost balení
5
Hmotnost netto
2,76 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140187092
eCl@ss
27.440.223,00
ETIM
EC003557
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found