Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 21 37 350 0C71 050
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 5 m
Примечания
Compare
Артикул: 21 37 350 0C71 050
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M23
  • Название Signal
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M23
    Розетка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Характеристики
    Огнестойкость
    Маслостойкость и стойкость к ультрафиолету
    Высокая степень защиты от EMC
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 12
  • Структура ядра 12x AWG 18
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 6 A
  • Номинальное напряжение 300 V
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
  • Материал (литое испонение) Термопластичный полиуретан (ТПУ)
  • Цвет (литое исполнение) Черный
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.100 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140241121
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare