配套产品
配套产品
型号: 21 37 340 0C70 100
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 340 0C70 100
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M23
  • Identificatie Signal
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M23
    Mannelijk Haaks
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Eigenschappen
    Vlamvertraging
    Olie- en UV-bestendig
    Uiterst EMC-bestendig
    Zonder halogeen
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal kernen 12
  • Kernstructuur 12x AWG 18
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 6 A
  • Nominale spanning 300 V
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +80 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
  • Materiaal (overgespoten) Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
  • Kleur (overmolding) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140240995
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604