配套产品
配套产品
Combinables
9
饰品
2
插芯
32
型号: 09 15 100 0310
M23 Cable to cable housing 7-12 mm
M23 Cable to cable housing 7-12 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
后面板安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0310
M23 Cable to cable housing 7-12 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
饰品
2
插芯
32
产品详情
Название
  • Категория Kabelkåpor/Chassihus
  • Серия Circulära kontaktdon M23
  • Название Signal
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Kabel-till-kabel-chassihus
  • Описание кабельного/блочного кожуха Installation bakifrån
Версия
  • Размер M23
  • Тип блокировки
    Skruvlåsning
    ComLock snabblåsning
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP67 låst tillstånd
    IP69 / IPX9K enligt ISO 20653 låst tillstånd
  • Ассортимент зажимов 7 ... 12 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Koppar-zink-legering
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Förnicklad
  • RoHS överensstämmelse
  • Состояние ВЭА överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Innehåller ej
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Innehåller ej
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Innehåller ej
  • Законопроект 65 штата Калифорния Ja
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Bly
    Nickel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 5
  • Вес нетто 75,8 g
  • Страна изготовления Tyskland
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140184190
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较