配套产品
配套产品
插芯
32
型号: 09 15 100 0483
M23 ComLock-S Hood 11-17 mm
M23 ComLock-S Hood 11-17 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆底座
EMC版
尺寸: M23
ComLock-S 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 100 0483
M23 ComLock-S Hood 11-17 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
插芯
32
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M23
  • 식별 Signal
  • 후드/하우징 타입 케이블 하우징
  • 후드/하우징 설명 EMC 버전
버전
  • 규격 M23
  • 버전 톱 엔트리
  • 잠금 유형 ComLock-S 빠른 체결
  • 상세설명 Speedtec (TE)와 호환 가능
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP67 잠금 상태
    ISO 20653 규격에 따른 IP69 / IPX9K 잠금 상태
  • 클램핑 범위 11 ... 17 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 구리-아연 합금
  • 표면 (후드/하우징) 니켈 도금
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
상업용 데이터
  • 포장 규격 5
  • 총 중량 87.9 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140184060
  • eCl@ss 27,440,224.00
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较