电源和信号连接器
09 15 100 9103
型号: 09 15 100 9103
M23 Metal Screw Cover – Chain 100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于电缆底座, 带链条 (100 mm)
金属
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
型号: 09 15 100 9103
M23 Metal Screw Cover – Chain 100mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
圆形连接器 M23
标识
Signal
附件种类
保护盖
附件介绍
用于电缆底座
带链条 (100 mm)
版本
详细资料
不兼容 ComLock
技术参数
防护等级符合 IEC 60529
IP67 锁定状态
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
材料特性
材料(附件)
Metálicos
RoHS
conforme con exención
RoHS 豁免
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
ELV 状态
conforme con exención
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
Sí
REACH SVHC 物质
Plomo
ECHA SCIP 编号
6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
加州 65 号提案物质
Sí
加州 65 号提案物质
Plomo
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
包装尺寸
5
净重
3.26 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140184213
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found