配套产品
配套产品
Combinables
11
饰品
2
插芯
8
型号: 09 15 600 0604
M23 P Hood angl. 11-17mm rotatable
M23 P Hood angl. 11-17mm rotatable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
EMC版, 可旋转
尺寸: M23
螺钉锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 600 0604
M23 P Hood angl. 11-17mm rotatable
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
饰品
2
插芯
8
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat Circular connectors M23
  • Azonosítás Power
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    EMC version
    Rotatable
Verzió
  • Méret M23
  • Verzió Angled entry
  • Rögzítés típusa Screw locking
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP67 locked condition
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
  • Befogási tartomány 11 ... 17 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Copper-zinc alloy
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 5
  • Nettó tömeg 168 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140184275
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较