M23
09 99 000 0961
型号: 09 99 000 0961
M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
定针器
用于 0.6 mm 数据插针, 用于09 99 000 0890压接工具
注释
比较
型号: 09 99 000 0961
M23 locator, Ethernet contact 0.6mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
工具
系列
圆形连接器 M23
工具类型
定针器
工具介绍
用于 0.6 mm 数据插针
用于09 99 000 0890压接工具
商业数据
包装尺寸
1
净重
44 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140278059
eCl@ss
21043852 压接工具插件
ETIM
EC001282
UNSPSC 24.0
27112820
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors