配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
32
型号: 21 34 808 1380 300
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 21 34 808 1380 300
M8 3-pol st/st f/m PVC 30m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
32
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M8
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M8
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    M8
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 30 m
  • Nombre de fils 3
  • Structure du conducteur 3x 0,25 mm²
  • Codage Codage A
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
Spécifications et homologations
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140815285
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较