De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.
Properties Overview
Kabelconnector
Recht
Vrouwelijk
P-codering
HARAX®-aansluittechnologie
Polyamide (PA)
Contacten: 4
Koperlegering Au over Ni Contact zijde
Nominale stroom: 4 A
Polyamide (PA), Zink-spuitgietwerk
Schroefvergrendeling
Beschermingsgraad: IP65 / IP67 vergrendelde toestand