登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
32
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
Potência e sinal
...
Conectores circulares Sistema de cabos
M8
21 34 808 3380 050
型号: 21 34 808 3380 050
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 808 3380 050
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
32
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
3x0,25mm² PVC
Conector 1
M8 A 3pole male straight overmolded
Conector 2
M8 A 3pole female angled overmolded
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Conectores circulares M8
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
M8
公头 直式
Conector 2
M8
母头 弯式
Tipo de cabo
铜质电缆 (圆型)
Versão
Comprimento do cabo
5 m
Número de núcleos
3
Estrutura central
3x 0.25 mm²
Codificação
A编码
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
灰色
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
有
Substâncias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Especificações e aprovações
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
143,68 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140140981
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found