配套产品
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
8
型号: 21 34 808 1489 005
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 0,5m
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 21 34 808 1489 005
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Készülékoldal / Fali átvezetés
8
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M8
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    M8
    Apa Egyenes
  • 2. csatlakozó
    M8
    Anya Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 0,5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4 x 0,25 mm²
  • Kódolás A-kódolás
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 23 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140140875
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表