配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
9
型号: 21 34 808 1481 040
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 4,0m
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 4,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 21 34 808 1481 040
M8 Cable Assembly 4-poles st/st f/m 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
9
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M8
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M8
    公頭 直式
  • 連接器2
    M8
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 4 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 0.25 mm²
  • 編碼 A編碼
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 130 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140267541
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600