登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
5
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Kraft och signal
...
Circulära kontaktdon Systemkablage
M8
21 34 818 4489 013
型号: 21 34 818 4489 013
M8/M12 Cable Assy. 4-poles st/st f/m 1,3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.3 m
注释
比较
型号: 21 34 818 4489 013
M8/M12 Cable Assy. 4-poles st/st f/m 1,3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x0,25mm² PUR
Connector 1
M8 A 4pole female straight overmolded
Connector 2
M12 A4 straight male unshld
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Circulära kontaktdon M12
Circulära kontaktdon M8
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
M12 A-kodning
Hane Rak
Kontaktdon 2
M8
Hona Rak
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
1,3 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
4x 0,25 mm²
Kodning
A-kodning
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Svart
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140265325
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found