Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 28 190 0225 100
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 10m
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 10m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Vlamvertragend, Oliebestendig, Halogeenvrij
Kabellengte: 10 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 28 190 0225 100
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    HARTING M8 T1 Industrial Vrouwelijk
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Vlamvertragend
    Oliebestendig
    Halogeenvrij
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur
    1x 2x AWG 22/7
    2x AWG 18/19
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Aantal contacten 4
  • Codering Single Pair Ethernet (SPE)
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Nominale spanning ‌ 60 V DC
  • Nominale stroom (data) 4 A
  • Nominale stroom (voeding) 8 A
  • Transmissie-eigenschappen 600 MHz Bandbreedte
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Kabeldiameter 7,1 mm ± 0,3 mm
  • Minimale buigradius 5x kabeldiameter
  • Compatibel met sleepketting Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (externe voeding over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
    UL 758 Oliebestendigheid
    IEC 60754-1 Zonder halogeen
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare