登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Wiązki kablowe i przewody luzem
Zasilanie i sygnał
...
Złącza okrągłe Okablowanie systemowe
M8
33 28 190 0225 150
型号: 33 28 190 0225 150
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 28 190 0225 150
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
HARTING M8T1 Hybrid Industrial datacable
Złącze 1
HARTING M8T1 Hybrid Industrial female
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
HARTING T1 Industrial
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
HARTING M8 T1 Industrial Żeński
Zalewane
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Ognioodporny
Olejoodporne
Bezhalogenowe
Wersja
Długość kabla
15 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
1x 2x AWG 22/7
2x AWG 18/19
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Liczba kontaktów
4
Kodowanie
Single Pair Ethernet (SPE)
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe
60 V DC
Prąd znamionowy
4 A
Prąd znamionowy (zasilanie)
8 A
Charakterystyka transmisji
600 MHz Przepustowość
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Średnica przewodu
7,1 mm ± 0,3 mm
Minimalny promień gięcia
5x średnica przewodu
Kompatybilne z łańcuchem kablowym
Nie
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Czarny
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (zasilanie zdalne poprzez sieć danych = PoDL)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
UL 758 Odporność na olej
IEC 60754-1 Bezhalogenowość
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found