设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 080 8004 150
型号: 33 28 080 8004 150
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 28 080 8004 150
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
連接器1
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
連接器2
M8 T1 Industrial plug male IP67 overm
标识
类别
系统布线
系列
HARTING T1 Industrial
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING M8 T1 Industrial
一体成型
连接器2
HARTING M8 T1 Industrial
一体成型
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
无卤素
防油
阻燃
版本
电缆长度
15 m
芯数
2
芯结构
1x 2x AWG 24/7
针数
2
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V DC
传输特性
600 MHz 带宽
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
极限温度
-40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP67
测试电压U
r.m.s.
1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
材料特性
材料(电缆)
XLPE
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R15 (HL 1-3)
R16 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
EN 50305 clause 9.1.2
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-25
IEC 60332-3-22 阻燃性
EN 60811-404 耐油
商业数据
包装尺寸
1
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140798151
eCl@ss
27060307 总线电缆
UNSPSC 24.0
26121600
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
PDF (俄语)
PDF (罗马尼亚语)
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
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found