配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 33 28 080 8004 040
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 4.0m
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 4.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 28 080 8004 040
M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
장치 측면 / 패널 관통형
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING T1 Industrial
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING M8 T1 Industrial
    オーバーモールド
  • コネクタ 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    ハロゲンフリー
    耐油性
    遅燃性
バージョン
  • ケーブル長さ 4 m
  • 芯数 2
  • 芯線構造 1x 2x AWG 24/7
  • コンタクト数 2
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 600 MHz 带宽
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 未移动
    -25 ... +80 °C 已移动
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    1 kV (接头-接头)
    2.25 kV (接点-地)
材質
  • 材質 (ケーブル) XLPE
  • カラー(ケーブル) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質 不包含
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    EN 50305 clause 9.1.2
    IEC 60332-1-2
    IEC 60332-3-25
    IEC 60332-3-22 阻燃性
    EN 60811-404 耐油
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140798199
  • eCl@ss 27,060,307.00
  • UNSPSC 24.0 26121600