配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
型号: 09 51 221 0002
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
额定电流: ‌1.5 A
插针: 10
铜合金
不封底安装底座
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 51 221 0002
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 标识 HARTING ix Industrial®
  • 原件 面板安装套装
  • 上壳/底座类型 不封底安装底座
  • 特点 适用于所有 PoE 版本
版本
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 10
  • 编码 B型
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容 包含密封件,2 个 HARTING ix Industrial® 接口类型 B(信号)和 M2.5 安装孔
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1.5 A
  • 额定电流 配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 绝缘阻抗 >100 MΩ
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -60 ... +85 °C
  • 相对湿度
    95 % 非冷凝(操作)
    95 % 非冷凝(储存/运输)
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
  • 测试电压U r.m.s.
    0.5 kV (接头-接头)
    0.5 kV (插针屏蔽)
  • 抗震
    10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击
    50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
    5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 材料 (上壳/底座) 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料(密封件) PTS
  • 颜色(密封件)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-124 B型
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 9.74 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140223431
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较