网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
33 28 282 8002 050
型号: 33 28 282 8002 050
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 28 282 8002 050
MPP T1 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 5,0m
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
Tipo di cavo
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connettore 1
T1 Industrial plug male IP20 overm
Connettore 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
HARTING T1 Industrial
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
Coestruso
Connettore 2
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
Coestruso
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Descrizione del cavo
Halogen-free
Resistente agli oli
Auto-estinguente
Versione
Lunghezza del cavo
5 m
Numero di conduttori
2
Struttura conduttore
1x 2x AWG 22/7
Numero di poli
2
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
4 A
Tensione di esercizio
60 V DC
Caratteristiche tecniche
600 MHz Larghezza di banda
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Resistenza di contatto
≤ 20 mΩ
Resistenza di schermatura
≤ 100 mΩ
Temperatura massima
-40 ... +80 °C non spostato
-25 ... +80 °C spostato
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 100
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP67
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV (conttto-contatto)
2,25 kV (contatto-terra)
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
Giallo
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentazione a distanza tramite PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
EN 60811-404 Resistenza agli oli
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Lettonia
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140345478
eCl@ss
27.060.307,00
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found