网络 系统布线
HARTING ix Industrial
®
33 48 343 4804 100
型号: 33 48 343 4804 100
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4804 100
MPP ix Type A 4x2xAWG26 Cat6A PUR 10m
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
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
连接器1
HARTING MPP ix Type A overmolded
连接器2
HARTING MPP ix Type A overmolded
标识
类别
Sistema de cableado
系列
HARTING Mini PushPull
标识
HARTING ix Industrial
®
原件
Conjuntos de cable
规格
Preensamblado por ambos lados
连接器1
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Tipo A
Premoldeado
连接器2
HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial
®
Tipo A
Premoldeado
电缆类别
Cable de cobre (redondo)
版本
电缆长度
10 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
接线方式
IDC terminación por desplazamiento del aislante
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +80 °C no desplazado
-40 ... +80 °C movido
材料特性
材料(电缆)
PUR (poliuretano)
颜色(电缆)
Amarillo
RoHS
conforme
ELV 状态
conforme
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
No incluido
加州 65 号提案物质
No incluido
规格和认证
规格
IEC 61076-3-124
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140260658
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020