配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
129
型号: 33 48 344 7804 050
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 5,0m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 48 344 7804 050
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
129
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 标识 HARTING ix Industrial®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A型
    一体成型
    IDC接线方式
  • 连接器2
    HARTING DualBoot RJ45
    Terminação de perfuração
  • 电缆类别 Cabo de cobre (redondo)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 接线方式
    Terminação com remoção de isolação IDC
    Terminação de perfuração
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 电缆直径 6,7 mm ± 0,3 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (poliuretano)
  • 颜色(电缆) Amarelo
  • RoHS conformidade
  • ELV 状态 conformidade
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Não contido
  • REACH 附件 XIV 物质 Não contido
  • REACH SVHC 物质 Não contido
  • 加州 65 号提案物质 Sim
  • 加州 65 号提案物质 Níquel
规格和认证
  • 规格
    UN/ECE-R 118
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    UL 1581, Sec. 1090 (H) Retardamento de chama
    EN 60811-404 Resistência ao óleo
    UL style 21815
    IEC 60754-2 Isenção de halógenos
    EN 50618 Resistente a UV
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140796751
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • UNSPSC 24.0 26121600