配套产品
配套产品
型号: 09 16 000 9915
PCB Adapter 5-pole for Han DDD module
PCB Adapter 5-pole for Han DDD module

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
5 针, 用于Han® DDD模块
额定电流: ‌7.5 A
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 09 16 000 9915
PCB Adapter 5-pole for Han DDD module
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory PCB adapter
  • Description of the accessory
    5 poles
    In the Han® DDD module
Version
  • Gender
    Male
    Female
  • Details for PCB´s up to 1.6 mm
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 7.5 A
  • Rated voltage 160 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 2.07 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140023710
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较