配套产品
配套产品
Combinables
2
备件
2
型号: 21 03 396 2533
PCB r. hous. & insert back F. 1pc w/o FE
PCB r. hous. & insert back F. 1pc w/o FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌16 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: L-编码
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 396 2533
PCB r. hous. & insert back F. 1pc w/o FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
备件
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie Power
  • Element PCB-adapter
  • Specificatie
    Recht
    incl. behuizing
    voor achtermontage
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Afscherming Afgeschermd
  • Aantal contacten 4
  • Codering L-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 63 V
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌2 Nm Borgmoer
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 20 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140228474
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较