配套产品
配套产品 新
Combinables
3
Spare Part
2
型号: 21 03 396 1532
PCB r. hous & insert front M. 1pc w/o FE
PCB r. hous & insert front M. 1pc w/o FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌16 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: L-编码
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 396 1532
PCB r. hous & insert front M. 1pc w/o FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
Spare Part
2
产品详情
Identification
  • Category 连接器
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Power
  • Element PCB adapter
  • Specification
    Straight
    incl. housing
    for front mounting
Version
  • Termination method 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Gender 公头
  • Shielding 屏蔽
  • Number of contacts 4
  • Coding L-编码
  • Locking type 螺钉锁扣
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 63 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque 2 Nm 锁紧螺母
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) 液晶聚合物 (LCP)
  • Colour (insert) 黑色
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镍表面镀金 界面端
  • Material (hood/housing) 压铸锌
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) 灰色
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 有
  • REACH SVHC substances 铅
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET 是
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 32 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140228436
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较