配套产品
配套产品
Steckpartner
4
Gehäuse
4
型号: 21 03 396 2505
PCB receptacle female L-coded (60 pcs)
PCB receptacle female L-coded (60 pcs)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: L-编码
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
型号: 21 03 396 2505
PCB receptacle female L-coded (60 pcs)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
4
Gehäuse
4
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 标识 Power
  • 原件 PCB适配器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 公母类型 母头
  • 屏蔽 屏蔽
  • 针数 5
  • 电源针数 4
  • 特殊插针数 1x FE插针
  • 特殊插针规格 FE插针
  • 编码 L-编码
  • 详细资料 单独订购底座
  • 包装内容 一个托盘 60 个
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 63 V
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 3
  • 过电压类别 III
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 灰色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 60
  • 净重 10 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140228511
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较