HARTING PushPull
33 58 231 1000 026
型号: 33 58 231 1000 026
PP FO CAB-ASSY-100M-2xPP Metal LCD SM OV
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 33 58 231 1000 026
PP FO CAB-ASSY-100M-2xPP Metal LCD SM OV
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
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
连接器1
PushPull v4 metall SM overmolded
连接器2
PushPull v4 metall SM overmolded
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING PushPull (V4)
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
Conector 2
HARTING PushPull (V4)
Tip cablu
Cablu FO
Descrierea cablului
Unimod
Versiune
Lungimea cablului
100 m
Structură miez
9 / 125 µm
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67
Diametru cablu
6,5 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Metal
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
104 g
Ţara de origine
Cehia
Cod tarif vamal european
85447000
GTIN
5713140154377
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (罗马尼亚语)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found