配套产品
配套产品
型号: 33 58 231 0050 028
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM62,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 58 231 0050 028
PP FO CABL-5M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1 HARTING PushPull (V4)
  • 连接器2 HARTING PushPull (V4)
  • 电缆类别 FO cable
  • 电缆介绍 Multimode
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯结构 62.5 / 125 µm
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
  • 电缆直径 7 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Metal
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 104 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140152755
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600