23
上売/底座
2
没有可用数据
eShop
...
Série
HARTING PushPull
09 35 002 2101 333
型号: 09 35 002 2101 333
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD-SMP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母头
波峰焊接接线方式
额定电流: 1.75 A
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 35 002 2101 333
PP-V14-PCB-THT-RJ45-8P-J-M-ANG-SHLD-SMP
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
连接器
Série
Han
®
PushPull (V14)
Identificação
RJ45
Elemento
母头
Especificação
弯式
带插针弹片
Características
直观的锁定机制
Versão
Método de terminação
波峰焊接接线方式
Blindagem
完全屏蔽360°屏蔽触点
Conteúdo da embalagem
托盘
Características técnicas
Corrente Nominal
 1.75 A
Tensão Nominal
50 V
Características de transmissão
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
Taxa de dados
 10 Mbit/s
 100 Mbit/s
 1 Gbit/s
 2.5 Gbit/s
 5 Gbit/s
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexão
≥ 750
Propriedades do material
Superfície (contatos)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
IEC 60603-7 插拔面
Aprovações
DNV GL
PROFINET
是
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
7.85 g
País de origem
日本
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140223974
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found