配套产品
配套产品
型号: 33 50 707 0611 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0611 100
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 Power L
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 1:1布线
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 1.5 mm²
  • 接线方式 弹片接线
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 5
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 24 V
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C 未移动
    -40 ... +70 °C 已移动
    -25 ... +70 °C 移动,强制引导
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 最小弯曲半径
    4x 电缆直径 (单次弯曲)
    5x 电缆直径 (反复弯曲)
  • 兼容拖动链
  • 抗震 10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击 30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 阻燃性
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 耐油
    NEK 606 耐泥性
    IEC 60754
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140502000
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较