配套产品
配套产品
型号: 33 50 707 0612 200
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0612 200
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 Han® PushPull (V14)
  • 식별 Power L
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 배선 1:1
버전
  • 케이블 길이 20 m
  • 코어 개수 5
  • 코어 구조 5x 2.5 mm²
  • 터미네이션 방법 스프링 클램프 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 5
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 16 A
  • 정격 전압 24 V
  • 제한 온도
    -40 ... +70 °C 움직이지 않음
    -40 ... +70 °C 이동됨
    -25 ... +70 °C 이동됨, 강력한 지침에 따라
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 최소 굽힘 반경
    4x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    5x 케이블 직경 (반복 굽힘)
  • 드래그 체인 호환 가능 Yes
  • 진동 저항 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 스위프 사이클 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
  • 쇼크 저항 30 g / 11 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) RAL 7040 (윈도우 그레이)
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60332-1-2 난연성
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 내유성
    NEK 606 머드 저항성
    IEC 60754
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140501966
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较