Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 50 700 0610 050
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 5.0m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 5.0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Cablaggio 1:1
Lunghezza del cavo: 5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 50 700 0610 050
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 5.0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificazione Power L
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Cablaggio 1:1
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 5
  • Struttura conduttore 5x 2,5 mm²
  • Collegamento Collegamento a molla
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 5
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 24 V
  • Temperatura massima
    -40 ... +70 °C non spostato
    -15 ... +70 °C spostato
    -5 ... +70 °C catena portacavi
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Raggio di curvatura minimo
    4x diametro cavo (curvatura singola)
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    15x diametro cavo (curvatura ripetuta con guida forzata)
  • Compatibile con catena di traino Si
  • Resistenza alle vibrazioni 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cicli di scansione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
  • Resistenza agli urti 30 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) RAL 7001 (grigio-argento)
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140502567
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta