网络 系统布线
RJ45
09 48 284 7758 110
型号: 09 48 284 7758 110
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 11m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 11 m
注释
比较
型号: 09 48 284 7758 110
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A out 11m
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
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
커넥터 1
PP V4 2.0 RJI RJ45
커넥터 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
标识
类别
系统布线
系列
HARTING PushPull (V4)
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
连接器2
RJ45
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
1:1布线
版本
电缆长度
11 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
屏蔽
屏蔽
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-20 ... +75 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黑色
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
560.5 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140391215
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600