HARTING PushPull
33 59 222 0080 012
型号: 33 59 222 0080 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 0,8m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 0.8 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0080 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 0,8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING PushPull (V4)
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
Putere 4 pini
Conector 2
HARTING PushPull (V4)
Putere 4 pini
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Cablare 1:1
Versiune
Lungimea cablului
0.8 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4 G 1.5 mm²
Metoda de terminaţie
压接针
Ecranare
无屏蔽
Număr de contacte
4
Tip blocare
PushPull
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
1.5 mm²
Curent nominal
12 A
Tensiune nominală
48 V
Temperatura de limitare
-15 ... +70 °C 已移动
-40 ... +70 °C 未移动
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP67
Rezistenţă la vibraţii
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Rezistenţă la şoc
25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Proprietăţi material
Material (cablu)
无卤素聚合物 TM7 (LSZH)
Culoare (cablu)
灰色
RoHS
符合豁免标准
Excepţii RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
stare ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
铅
Număr ECHA SCIP
f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
铅
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
IEC 60332-3-24 阻燃性
IEC 60754-1 无卤
IEC 61034-1 烟密度
IEC 61034-2 烟密度
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140246713
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found