HARTING PushPull
33 59 222 0400 012
型号: 33 59 222 0400 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 4,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0400 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
HARTING PushPull (V4)
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING PushPull (V4)
Zasilanie 4 piny
Złącze 2
HARTING PushPull (V4)
Zasilanie 4 piny
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Okablowanie 1:1
Wersja
Długość kabla
4 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4G 1,5 mm²
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Ekranowanie
Nieekranowane
Liczba kontaktów
4
Typ blokowania
PushPull
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
1,5 mm²
Prąd znamionowy
12 A
Napięcie znamionowe
48 V
Ograniczenie temperaturowe
-15 ... +70 °C Przesunięty
-40 ... +70 °C Nieprzesunięty
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Odporność na wibracje
10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Odporność na wstrząsy
25 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
5 g / 30 ms, 5 wstrząsów/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
Polimer bezhalogenowy TM7 (LSZH)
Kolor (kabel)
Szary
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
IEC 60332-3-24 Odporność palnościowa
IEC 60754-1 Bezhalogenowość
IEC 61034-1 Gęstość dymu
IEC 61034-2 Gęstość dymu
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140246768
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found