配套产品
配套产品
型号: 33 59 222 0350 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 3.5m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 3.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3.5 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0350 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 3.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING PushPull (V4)
    電力 4ピン
  • コネクタ 2
    HARTING PushPull (V4)
    電力 4ピン
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 1:1 配線
バージョン
  • ケーブル長さ 3.5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4 G 1.5 mm²
  • 結線方式 クリンプ端子
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 4
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 導体断面積 1.5 mm²
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • 定格電圧 48 V
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • 耐振動性
    10~500Hz、5g、0.35mm、2h/軸
    5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
  • 耐衝撃性
    25 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
    5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (聚氨酯)
  • カラー(ケーブル) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 適用除外項目 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140246515
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600