配套产品
配套产品
型号: 33 59 222 0800 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 8.0m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 8.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0800 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 8.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING PushPull (V4)
    電源 4 針
  • 連接器2
    HARTING PushPull (V4)
    電源 4 針
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 1:1佈線
版本
  • 電纜長度 8 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4 G 1.5 mm²
  • 接線方式 壓接針
  • 屏蔽 無屏蔽
  • 針數 4
  • 鎖定類型 PushPull
技術參數
  • 導體截面積 1.5 mm²
  • 額定電流 ‌ 12 A
  • 額定電壓 48 V
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 抗震
    10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/軸
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
  • 抗衝擊
    25 g / 11 ms,每個軸3 次沖擊
    5 g / 30 ms,每個軸衝擊5 次 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 IEC 61076-3-106 變體 4 (V4)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 0.01 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140246607
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600