HARTING PushPull
33 59 222 0850 002
型号: 33 59 222 0850 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 8.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 8.5 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0850 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 8.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
HARTING PushPull (V4)
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING PushPull (V4)
电源 4 针
连接器2
HARTING PushPull (V4)
电源 4 针
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
1:1布线
版本
电缆长度
8.5 m
芯数
4
芯结构
4 G 1.5 mm²
接线方式
压接针
屏蔽
无屏蔽
针数
4
锁定类型
PushPull
技术参数
导体截面积
1.5 mm²
额定电流
12 A
额定电压
48 V
极限温度
-40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
抗震
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140246614
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found