9
饰品
1
没有可用数据
eShop
按钮开关
服务接口
...
Han-Port
®
插座
39 50 001 0012
型号: 39 50 001 0012
Han-Port Steckdosenmodul Schweiz
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插座
瑞士
弹片接线
10 A
250 V AC
50 Hz
导体截面积: 1.5 mm²
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 001 0012
Han-Port Steckdosenmodul Schweiz
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插座
上壳/底座系列
Han-Port
®
原件
插座
版本
接线方式
弹片接线
应用领域
瑞士
接线数据
供应电压
250 V AC
额定电流
10 A
额定频率
50 Hz
技术参数
导体截面积 (mm²)
1.5 mm²
安装深度
30 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
65 g
原产国
匈牙利
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140190450
eCl@ss
27144042 插座
ETIM
EC000450
UNSPSC 24.0
39121406
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found