配套产品
配套产品
型号: 61 04 202 2953 L040
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 4m
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
以不同方式在两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 61 04 202 2953 L040
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • Element 供能
  • Specificatie 以不同方式在两端预接
  • 连接器1
    Han-Compact® 上壳
    顶出线
    Han® Q 4/2 公头
  • 连接器2
    Han-Compact® 上壳
    顶出线
    Han® Q 4/2 母头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
Versie
  • Kabellengte 4 m
  • Kernstructuur 4G 6 mm²
  • PE-contact
  • Toepassingsgebied 电源电缆
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) 黑色
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst 罗马尼亚
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140275904
  • eCl@ss 27060327 组装好的电源线
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较