配套产品
配套产品
型号: 61 04 202 2953 L060
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 6m
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
供能
以不同方式在两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 61 04 202 2953 L060
Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Elem Energiaellátás
  • Specifikáció Mindkét oldalon eltérő módon előszerelt
  • 1. csatlakozó
    Han-Compact® Lengő csatlakozóház
    Egyenes kábelbevezetés
    Han® Q 4/2 Apa
  • 2. csatlakozó
    Han-Compact® Lengő csatlakozóház
    Egyenes kábelbevezetés
    Han® Q 4/2 Anya
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 6 m
  • Magfelépítés 4G 6 mm²
  • PE érintkező Igen
  • Alkalmazási terület Tápkábelek
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140275911
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较