7
Tools
13
饰品
1
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Series
...
Han
®
F+B Food and beverage connectors
Crimp contacts
09 15 000 6121
型号: 09 15 000 6121
Han D M CRIMP CONTACT AU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 15 000 6121
Han D M CRIMP CONTACT AU
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
13
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Contacts
Series
Han D
®
Type of contact
Crimp contact
Version
Termination method
Crimp termination
Gender
Male
Manufacturing process
Turned contacts
Technical characteristics
Conductor cross-section
1.5 mm²
Conductor cross-section [AWG]
AWG 16
Rated current
≤ 10 A
Contact resistance
≤ 3 mΩ
Stripping length
8 mm
Material properties
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Gold plated
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
ECHA SCIP number
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R26
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60664-1
IEC 61984
Commercial data
Packaging size
100
Net weight
0.6 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140021877
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
下载
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han® Q
下载
Chapter Han D® / DD®
下载
HARTING News 2020
下载
Han® F+B
下载
Chapter Han-Brid®
下载
Chapter Han-Modular®
下载
Industrial Connectors Han®
下载
Chapter Han-Com®
下载
HARTING Ethernet Cabling