配套产品
配套产品
型号: 09 45 771 0123
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0123
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
식별
  • Categoria 시스템 케이블링
  • Série HARTING RJ Industrial®
  • Elemento 케이블 어셈블리
  • Especificação 한방향 사전 조립방식
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cabo 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 직선형
버전
  • 케이블 길이 1.5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 녹색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • Peso líquido 115 g
  • País de origem 루마니아
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140063983
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600