配套产品
配套产品
型号: 09 45 771 0106
RJ Industrial Cable Assembly, 5m
RJ Industrial Cable Assembly, 5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0106
RJ Industrial Cable Assembly, 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie 系统布线
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Type kabel 铜质电缆 (圆型)
  • Beschrijving van de kabel 直式
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 360 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140243415
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600